No.007522 皮带张力装置(手动)
发布日期: 2023-11-02
规格
目的・动作
- 使调整侧的滚轮移动,在传送带张开的状态下拉紧固定
- 多数驱动时,通过将滚轮设置在中间位置提高咬合率
环境・操作性
- 使用时传送带的初张力:Ti=222[N]
特征
动作规格・尺寸
- 外形尺寸:W215×D97×H218[mm]
主要零件的选型依据
- 铰链销
- 选定能够耐受来自滚轮负载的轴径的零件
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证连接铰链销的螺栓的强度是否足够
- 求得为了在传送带上施加张力所需要的弹力
- 使用时传送带的初张力:Ti=222[N]
张开时传送带的角度:α=79.4[°]
为了在传送带上施加张力所需要的弹力:F1=2Ticos(α/2)
F1=2×222×cos(79.4/2)= 341.6[N] - 求得连接铰链销的螺栓上施加的力F1
- 考虑将铰链销和金属板的交点作为支点
- 铰链销上承受的负载:F1=341.6[N]
从支点到施加负载的点之间的距离:L1=27.5[mm]
从支点到螺栓中心之间的距离:L2=6[mm]
设定施加在螺栓上的负载为P1,
根据F1×L1=P1×L2
P1=341.6×27.5/6=1565[N] - 使用10.9级的螺栓M6的情况下,验证螺栓的强度
- 求得螺栓上受到的应力σ1
- 螺母的螺谷直径:d=4.917[mm]
螺母的螺谷直径截面积:A1=πd²/4=π(4.917²)/4=18.9[mm²]
根据应力σ1=P1/A1
σ1=1565/18.9=82.8[N/mm²]
10.9级的螺栓的屈服应力:σ2=900[N/mm²]
安全率S=σ2/σ1=900/82.8=10.8
因为安全率为10以上,螺栓的强度合适
构造制作与设计要点
- 通过大面积覆盖中心带轮的传送带的直径,抑制传送带的止动