No.007525 简单的平皮带输送机

发布日期: 2023-11-02

No.007525 简单的平皮带输送机

规格

目的・动作

  • 减少零件数量的简易的平传送带输送机

环境・操作性

  • 电机和带轮直接连接等减少零件数量的平传送带输送机
  • 设想轻量零件的搬运以及简易搬运的构造

对象工件

  • 电子零件

特征

动作规格・尺寸

  • 外形尺寸:W338×D1270×H108[mm]

主要零件的选型依据

  • 传送带的种类

设计要点

主要零件的计算过程

  • 平传送带的选定
    • 使用条件
      滚轮的翻转摩擦系数以及传送带及支撑部位的摩擦系数:f=0.4
      每1m长的搬运物品的重量:WG=1[kg・m]
      每1m长的传送带重量:W1=0.1[kg・m]
      每1m长的保护链・滚轮重量:W2=0.5[kg・m]
      每1m长的回程・滚轮重量:W3=0.2[kg・m]
      输送机水平机长:L=1.2[m]
      传送带宽度:B=0.1[m]
      初张力:TC=0.15[N・m]
      传送带容许应力:C=4[N・m]
    • 有效张力:F=f(WG+W1+W2)L+f(W1+W3)L=0.912[N]
    • 最大张力:FM=F+B・TC=15.912[N]

      约C≧1[cm]的最大张力:FM/B=0.15912[N/m]=1.5912[N・cm]
      根据以上的结果,使用上没有问题

构造制作与设计要点

  • 电机轴和带轮直接连接的地方,电机底座侧的固定孔放大,组装时通过减轻对于轴的负荷来中心的校准

技术计算链接

  • 平传送带的选定方法
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×