No.007529 平板玻璃移动组件
发布日期: 2023-11-02
规格
目的・动作
- 平板玻璃由操作者手动固定,通过单轴机器人搬运到自动作业位置
- 考虑平板玻璃在搬运时会裂开,需要另外考虑到电动驱动器的搬运速度(调节控制)以及降低夹紧面的歪曲程度(平面加工)、夹紧力度的调整
环境・操作性
- 适用于平板玻璃的粘结等半自动搬运装置
对象工件
- 平板玻璃
- 尺寸:W226×D256×H4[mm]
- 质量:1[kg]
特征
动作规格・尺寸
- 外形尺寸:W368×D407×120[mm]
- 单轴机器人行程:500[mm]
精度· 负载
- 单轴机器人
重复定位精度:±20[μm] - 导轨
滑动平行度:13[μm]
根据以上数据,满足搬运到自动作业位置的搬运精度
主要零件的选型依据
- 单轴机器人的精度
- 导轨的精度
设计要点
构造制作与设计要点
- 利用电动驱动器和导轨正确移动的结构
技术计算链接
- 微型直线导轨・直线导轨・导轨・滑动台的特长
- 线性系统的计算寿命1
- 线性系统的计算寿命2