No.007555 开关门
发布日期: 2023-11-02
![No.007555 开关门](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007555.png )
规格
目的・动作
- 向上开关门扉
- 门扉关闭使用翻转门闩锁定
环境・操作性
- 左右的空间上有墙壁和装置,双开门和单开门时无法完全打开的情况下有效
特征
动作规格・尺寸
- 气压弹簧的行程:150[mm]
- 气压弹簧的反作用力:400[N]
- 门扉的开关角度:102[°]
- 外形尺寸:W736×D900×H75[mm]
精度· 负载
- 气压弹簧的必要反作用力:370[N]以上
主要零件的选型依据
- 气压弹簧
- 选定门扉开关时必要的气压反作用力的弹簧
设计要点
主要零件的计算过程
- 研究选定的气压弹簧的反作用力是否合适
- 选定的气压弹簧的反作用力:F=400[N]
- 求得门扉打开时需要的反作用力F1
- 门扉的质量(铝合金框+PET板+铝合金框零件+把手零件):m1=9[kg]
门扉的重量:W=9×9.8=89.2[N]
从支点到门扉重心的水平距离:A=445[mm]
从支点到气压弹簧轴线的垂线距离(门扉打开时):B=118[mm]
门扉打开时必要的反作用力:
F1=W×A/B=89.2×445/118=332.6[N]
气压弹簧的必要反作用力F2需要为F1×1.1以上的力
气压弹簧的必要反作用力:F2=F1×1.1=370<F,因此成立 - 求得门扉打开时必要的力F3
- 从支点到气压弹簧轴线的垂线距离(门扉关闭时):C=47.9[mm]
从支点到门扉把手的垂线距离:D=926.5[mm]
F×C-F3×D=0
400×47.9-F3×926.5=0
门扉开始打开时必要的力:F3=20.7[N] - 求得开始打开门扉时必要的力F4
- F×B-W×A-F4×D=0
400×118-89.2×445-F4×926.5=0
门扉开始打开时必要的力:F4=8.2[N]
构造制作与设计要点
- 为了关闭门扉安装了把手,身高不高的人也可以开关门扉
- 因为门扉可以保持打开的状态,前面的空间可以有效利用
技术计算链接
- 气压弹簧