No.007575 2列平皮带输送机
发布日期: 2023-12-08
规格
目的・动作
- 自动输送、手动作业的设备等用托盘搬运时使用的输送机
环境・操作性
- 自动、手动设备均可对应的简易的托盘搬运用输送机
- 适合轻量物的搬送的平皮带输送机
对象工件
- 托盘
- 尺寸:W300×D250×H10[mm]
- 托盘质量:0.3[kg]
- 工件质量:0.5[kg]
特征
动作规格・尺寸
- 外形尺寸:W1570×D315×H250[mm]
精度· 负载
- 最大搬送质量:45[N]
主要零件的选型依据
- 电机容量(搬运能力)
设计要点
主要零件的计算过程
- 控速电机
- 容许扭矩:1.5[N・m] > 搬运时设想的扭矩:0.75[N・m]
- 从最大搬送重量确认电机容量(扭矩)
Tmax=φ45[mm]/2/1000×45[N]≒1.0125[N・m]
因为在容许扭矩范围内,因此没有问题
构造制作与设计要点
- 托盘搬运用的简易输送机
技术计算链接
- 平传送带的选定方法