No.007607 滑台定位机构
发布日期: 2023-11-08
规格
目的・动作
- 在V沟和气动气缸定位时使用
- 凸轮轴承随动器在导轨上滑动,用V沟进行定位,保持位置
- 通过气动气缸用感应器同时进行定位的检测
环境・操作性
- 在装置内的定位、位置的检测必要的场合下适用
- 另外设置气动气缸压力调整用的调节器
特征
动作规格・尺寸
- 外形尺寸:W85×D257×H132[mm]
- 气动气缸检测行程:1.2[mm]
- 气动气缸行程:20[mm]
精度· 负载
- 定位保持力:50[N]以上
主要零件的选型依据
- 气动气缸
- 使用气动气缸作为气动弹簧使用
设计要点
主要零件的计算过程
- 气动气缸
- 固定荷重:150[N](定位的保持力设定为3倍)
- 使用压力:0.5[MPa]
根据目录的理论输出,
因为20mm气动气缸的按压侧的理论输出为157[N],因此选定此气缸 - 超越V沟时
设定90度V沟和凸轮轴承随动器的超越反作用力为は157[N]以上
凭借水平必要推力为157/tan45°=157[N]以上(+可搬运质量)
可以解除定位移动滑台
构造制作与设计要点
- 露出位置的同时进行位置的检测并保持。另外,为了能够容易地开始移动,使用V沟和凸轮轴承随动器
技术计算链接
- 带导轨气缸 概要