No.007610 瓶盖插入夹具
发布日期: 2023-11-08
![No.007610 瓶盖插入夹具](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007610.png
)
规格
用途
- 想要减轻瓶盖插入作业量,提高定量性和效率
- 想要更方便地对各种瓶子规格进行调整作业
动作、操作性
- 作业人员无需使用工具,只需手动操作手柄即可上下移动杆部
对象工件
- 形状种类:圆柱型瓶盖
- 外形尺寸:φ30×6.0[mm]
- 材质:聚丙烯
- 重量:0.02[kg]
特长
动作规格
- 外观尺寸:W210×D125×H327[mm]
- 行程:±50[mm]
- 负载:瓶盖插入推力:49[N]
主要零件选型理由
- 零件:导向轴导向组件
- 理由:轻松进行手动简易调整的升降装置
设计要点
主要零件的计算工序
- 作业人员需确认施加在手柄上的力
- 肘夹紧固压力 Pmax:1960[N]
假设导向轴导向组件耐负载 F1: 假定49[N]=插入瓶盖时的最大反作用力
△会产生力矩及分力,但这里按反作用力=垂直负载进行验证
确认施加在肘夹手柄上的力: F0
根据F1=L/Ls×F0
手柄长度(施力位置) L : 115[mm]
连杆长度 Ls : 25[mm]
F0=Ls/L×F1=25/115×49=10.652[N]
因此,可使用10.6[N](1.1[kgf])的力作业
- 肘夹紧固压力 Pmax:1960[N]
构造改善和设计要点
- 由于连杆在工序过程中的负载变化不明,因此选择紧固压力相对于所需负载具有充分余量的肘夹
- 选择作业方便的较大手柄
- 检索代码:#UL610