No.007611 轻量储料器转台

发布日期: 2023-11-08

No.007611 轻量储料器转台

规格

用途

  • 分类储备生产线上所回收工件的转台组件
  • 在开展无人化运行的生产中用于回收工件
  • 使用市售部材的转台

动作、操作性

  • 使用带制动感应马达,在各储备位置停止旋转
  • 通过使用传感器的反馈控制进行自动运行

对象工件

  • 形状种类:圆柱(内六角树脂螺栓)
  • 外形尺寸:φ7×12[mm]
  • 材质:PPS(聚苯硫醚)
  • 重量:0.06[kg](20个/箱、3[g]/个)

特长

动作规格

  • 外观尺寸:φ370×H449[mm]
  • 行程:旋转:360[°]
  • 速度:
    额定转速(马达轴) 参阅制造商产品目录
    • 单相100[V] / 50[Hz]: 1300[r/min]
    • 单相100[V] / 60[Hz]: 1550[r/min]

    齿轮头输出轴

    • 齿轮头的减速比:i=1/50
    • 转速=50[Hz]: 26[r/min]、60[Hz]: 31[r/min]
  • 负载:
    启动 / 额定扭矩 (马达轴) 参阅制造商产品目录
    • 单相100[V] / 50[Hz]: 300[mN・m]
    • 单相100[V] / 60[Hz]: 260[mN・m]

    齿轮头轴输出

    • 扭矩:Ta=7.5[N・m]

    电磁制动 静摩擦扭矩(马达轴)

    • 扭矩:Tb=150[mN・m]

主要零件选型理由

  • 零件:电磁制动马达/齿轮头
  • 理由:价格低

设计要点

主要零件的计算工序

  • 马达的选型
    • 步进马达:AS98AAECC-T10 
       ⇒电磁制动马达:5RK40GN-AM/5GN50K 采用低价马达
    • 惯性矩的计算(假设为均匀圆板)
    • 旋转部总重量:9.85[kg]
    • 旋转部直径:370[mm]
    • 圆板的惯性矩:Jx=M×r2[kg・m²]
    • M(总重量):9.85[kg]
    • r(旋转部半径):0.185[m]
    • Jx=0.169[kg・m²]
    • 马达轴的容许惯性矩:Jm=0.75×10-4[kg・m²](参阅产品目录)
    • 齿轮头输出轴的容许惯性矩:Jg=Jm×i²=0.188[kg・m²]
    • Jx(0.169)<Jg(0.188),可以使用

构造改善和设计要点

  • 回收盒的圆弧状丙烯盒为可弯曲型时价格较高,因此采用了现有设计
  • 在无法插入内六角扳手处使用六角螺栓
  • 检索代码:#UL611
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×