No.007616 输送机旋转机构
发布日期: 2023-11-08
规格
用途
- 从输送机的皮带获取动力以驱动旋转机构
- 适用于连续流动的工件
动作、操作性
- 可后装在现有输送机上的简易单元
对象工件
- 形状种类:圆柱状
- 外形尺寸:φ35×H25[mm]
- 材质:树脂
- 重量:0.03[kg]
特长
动作规格
- 外观尺寸:W240×D172×H166[mm]
主要零件选型理由
- 零件:滚轮
- 理由:获取输送机传导的动力以驱动滚轮
设计要点
主要零件的计算工序
- 旋转机构的驱动力
- 输送机传送动力:10.0 [N・m](皮带上的力)
输送机与旋转部(橡胶)的摩擦系数:0.5
同步带轮减速比 = 50 / 14 = 3.57
旋转机构驱动力 = 10.0[N・m]×0.5×3.57=17.85[N・m]
旋转机构的负载扭矩:7.3×10⁻³[N・m]
17.85>7.3×10⁻³,因此成立
- 输送机传送动力:10.0 [N・m](皮带上的力)
构造改善和设计要点
- 可调整滚轮接触状态的调节机构
- 检索代码:#UL616