No.007624 冷却组件的XYZΘ调整
发布日期: 2023-11-09
![No.007624 冷却组件的XYZΘ调整](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007624.png
)
规格
用途
- 对铝合金型材的底座上设置的冷却单元进行XYZ和Θ的调整
- 假定在冷却单元内连续传送树脂棒材以进行冷却
动作、操作性
- 旋转调整螺丝,调整XYZΘ
- 使用3个调节螺栓,调节铝合金型材的Z轴和纵向Θ
- 使用安装在铝合金型材框四个角落的压紧螺丝,调节XY轴和横向Θ
对象工件
- 形状种类:箱体
- 外形尺寸:W215×D380×H282[mm]
- 重量:假定15[kg]以下
特长
动作规格
- 外观尺寸:W456×D550×H90[mm]
- 行程:
- X方向调整范围:±5[mm]
- Y方向调整范围:±5[mm]
- Z方向调整范围:±10[mm]
- 横向Θ:±1.5[°]
- 纵向Θ:±2[°]
- 速度:
- XY要求精度:±0.3[mm]
- Z要求精度:±0.5[mm]
- Θ要求精度:±0.1[°]
- 负载:冷却组件重量:假定15[kg]
主要零件选型理由
- 零件:压纹旋钮、调整螺钉
- 理由:易于进行水平调整
设计要点
构造改善和设计要点
- 水平方向调整的压纹旋钮为M6粗牙螺纹,垂直方向调整的调整螺钉为M10x1细牙螺纹,将压纹旋钮和调整螺钉的间距设置为1[mm],更便于进行调整
- 检索代码:#UL624