No.007039 使用了马达滚轮的滚轮传送带
发布日期: 2023-10-09
规格
目的・动作
- 由自由滚轮和马达滚轮组合而成的滚轮传送带。
对象工件
- 塑料箱
箱体规格:W350×D430×H200
特点
规格・尺寸
- 传送带规格:W475×D1350×H73
精度・负载
- 工件、外壳重量:15kg
主要零件的选型依据
- 内置马达和齿轮,为了节省空间而采用。
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证马达滚轮是否可承受工件负载。
- 马达滚轮选型
- ①确认所需的切向力(滚轮传送能力)
传送物重量M=15kg 滚动摩擦系数μ=0.04时
所需切向力F[N]=9.8×M×μ=9.8×15×0.04=5.88N - ②预选型号
MOR38-400-10 - ③确定所需数量 马达滚轮启动切向力FK=37.3N时
传送能力FHN=FK×0.9=37.3×0.9=33.57N
所需数量 n=F/FH=5.88/33.57=0.176个(※可通过1个进行传送)
设定为置于至少2个的滚轮上,以确保安全。 - ④确定滚轮长度
传送物:长度(L=400)×宽度(W=320),因此根据滚轮长度为400(余量80mm)进行确定
- ①确认所需的切向力(滚轮传送能力)
构造制作与设计要点
- 理论上,使用1个滚轮无问题。但考虑到传送能力会因工件的底面形状、材质、滚轮的水平差、马达滚轮的速度等情况不同而发生变化,因此至少设置2个或以上滚轮。