No.007646 可变电阻的检查夹具
发布日期: 2023-11-10
![No.007646 可变电阻的检查夹具](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007646.png
)
规格
用途
- 对可变电阻的旋钮进行耐旋转测试
动作、操作性
- 将可变电阻另行设置在放置台上
- 使用气缸通过皮带夹持旋钮
- 利用马达的旋转和皮带的摩擦,对旋钮进行重复的正反旋转动作
- 将机构部另行固定在检查测量仪器上
对象工件
- 形状种类:可变电阻:旋钮
- 外形尺寸:φ60[mm]
- 材质:PP(聚丙烯)
- 重量:0.03[kg]
特长
动作规格
- 外观尺寸:W418×D155×H165[mm]
- 行程:75[mm]
- 速度:旋钮的转速:假定r≈55[rpm] 以下
- 负载:所需的旋钮夹持力:0.5[N](假定)
主要零件选型理由
- 零件:气缸
- 理由:自动控制
设计要点
主要零件的计算工序
- 气缸的选型
- 使用气缸驱动的物体负载:0.62[kg]×g=6.076[N]
- 气缸内径:Φ8[mm]
- 使用压力:0.25〜0.4[MPa]
- 负载率:0.5
- 初始张力:Ti=67[N](产品目录值)
- 补偿系数:Y=11.8(产品目录值)
- 皮带长度
Lp1=375.92[mm](马达)
Lp2=309.88[mm](气缸) - 带轮中心距:t=√(c²-((Dp-dp)²/4)
t1=117[mm](马达)
t2=110[mm](气缸)
计算夹持旋钮的皮带的初始张力(对气缸的反作用力)
皮带的挠曲:δ=0.016t
挠曲中央所需的负载:Td=(Ti+((t×Y)/Lp))/16
Td1=(67+((117×11.8)/375.92))/16=4.417[N](马达)
Td2=(67+((110×11.8)/309.88))/16=4.449[N](气缸)
因此,根据Td=4.4[N](假定)
考虑正反重复旋转及滑动(传动效率≈0.8)
夹持旋钮的负载(所需夹持力):F1[N]≥ Td 时
F1=气缸推力(截面积(113.097[mm²])×0.25〜0.4×0.5)×0.8
=11.31〜18.1≥ 4.4[N]
夹持力具有挠曲中央所需负载的约2.5〜3.6倍余量
考虑零件精度、组装误差、动作精度造成的摩擦阻力减小,予以采用
构造改善和设计要点
- 需根据使用条件调整压力及动作
- 利用皮带的摩擦力,使旋钮在马达的旋转作用下传动旋转
- 检索代码:#UL646