No.007649 滑动高低差辊子

发布日期: 2023-12-19

No.007649 滑动高低差辊子

规格

用途

  • 滑动部使用滚珠导向轴,使滚轮上下动作以吸收前后组件的速度差

动作、操作性

  • 适用于使用一定的张力传送带状工件或卷绕工序
  • 组件间的空间较小时有效
  • 使用配重调整对带状工件的张力

对象工件

  • 形状种类:带状
  • 外形尺寸:W80~120×t0.010~0.200[mm]
  • 材质:PET

特长

动作规格

  • 外观尺寸:W450×D480×H575[mm]
  • 行程:辊子滑动行程:200[mm]
  • 负载:
    • 配重重量:100[g]/1个 变更范围:100~800[g]
    • 带状工件的张力:800[g]以下

主要零件选型理由

  • 零件:滚珠导向轴
  • 理由:确保上下动作和止转

设计要点

构造改善和设计要点

  • 使用滚珠导向轴可以较小阻力进行上下动作,因此对工件的负载变动较小
  • 使用直线导轨时润滑脂阻力的影响较大,需低张紧时为了减小阻力,需替换成粘度较小的润滑脂
  • 使用直线轴承时,并列使用2个轴承等情况下需进行止转,整个上下组件会变重
  • 检索代码:#UL649
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×