No.007661 链条输送机用托盘

发布日期: 2023-11-21

No.007661 链条输送机用托盘

规格

用途

  • 在链条输送机上传送多个工件的传送用托盘
  • 准备定位用的衬套,在目标位置进行正确定位

动作、操作性

  • 由输送机传送来的托盘停止在目标位置后,使用定位销和衬套进行定位,以进行组装作业等

对象工件

  • 形状种类:筒状
  • 外形尺寸:W25×D20×H75[mm]
  • 材质:树脂

特长

动作规格

  • 外观尺寸:W287×D200×H100[mm]
  • 速度:0.2[m/s]

主要零件选型理由

  • 零件:缓冲器
  • 理由:选择与吸收能量和等效重量对应的缓冲器

设计要点

主要零件的计算工序

  • 吸收能量
    • 惯性能量:E1
      工件重量m:5[kg](含托盘)
      冲击速度V:0.2[m/s]
      E1=1/2×m×V²=1/2×5[kg]×0.2²[m/s]
      =0.1[J]
    • 负载能量:E2
      暂定行程S’:5mm(参阅产品目录中的表格)
      摩擦系数μ:0.2
      E2=μ×m×g×S’=0.2×5[kg]×9.8×0.005[m]
      =0.049[J]
    • 吸收能量:E
      E=E1+E2=0.149[J]
  • 等效重量
    • 等效质量:me
      me=2×E/V²=2×0.149[J]/0.2²[m/s]=7.45[kg]
      因此,E=0.149[J]<1.4[J](产品目录值)、me=7.45[kg]<15[kg](产品目录值),因此所选的缓冲器(MAC0806M)合适

构造改善和设计要点

  • 在板上设计缺口安装固定板,从而可操作调整式缓冲器
  • 检索代码:#UL661
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×