No.007676 带滚轮传送带的台车
发布日期: 2023-12-21
![No.007676 带滚轮传送带的台车](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007676.png
)
规格
用途
- 将工厂型材用作支架的材料搬运台车
动作、操作性
- 使工件在滚轮传送带上滑动的同时进行装载
- 利用挡块及型材防止工件掉落
- 手动推动台车,将工件转移至目标流水线
对象工件
- 形状种类:方管
- 外形尺寸:□100×430[mm]
- 材质:树脂
- 重量:0.8[kg]
特长
动作规格
- 外观尺寸:W505×D1008×H1043[mm]
- 负载:装载耐负载:100[N]
主要零件选型理由
- 零件:工厂型材
- 理由:使用工厂型材实现轻量化
设计要点
构造改善和设计要点
- 根据工件设定型材规格,并设置挡块以免工件掉落
- 检索代码:#UL676