No.007696 灵活型工件定位机构
发布日期: 2023-11-21
![No.007696 灵活型工件定位机构](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007696.png
)
规格
用途
- 可变更肘夹位置的工件定位、夹紧机构
动作、操作性
- 在底板上开设多个安装用孔,根据工件变更肘夹位置,从而对应多种工件尺寸
- 作业人员用手设置、夹紧工件后,用于组装作业(压入)
对象工件
- 形状种类:托盘
- 外形尺寸:
- 最小:□200×t20[mm]
- 最大:□300×t20[mm]
- 材质:树脂
- 重量:最重:2[kg]
特长
动作规格
- 外观尺寸:W430×D430×H58[mm]
- 行程:肘夹行程:13.6[mm]
- 负载:假定作业外力:10[N],肘夹闭合压力:500[N]
设计要点
构造改善和设计要点
- 通过在底板上开设多个安装用孔,对应多种工件尺寸
- 通过缩小工件尺寸,除去不需要的螺纹孔,可减少加工工时
- 检索代码:#UL696