No.007718 折叠式梯凳
发布日期: 2023-12-21
![No.007718 折叠式梯凳](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007718.png
)
规格
用途
- 可长期放置在装置间及组件间等狭小过道上的梯凳
- 在需要凳子处更换零件或维护时使用
动作、操作性
- 通常为折叠放置,需使用时展开
特长
动作规格
- 外观尺寸:
- 收纳时:W332×D100×H492[mm]
- 展开时:W332×D340×H630[mm]
- 行程:凳子的高度调整范围:350±10[mm]
- 负载:
- 梯凳组件的假定负载:1000[N]
- 仅蝶形铰链的容许负载:1000[N](使用2个:参阅产品目录)
主要零件选型理由
- 零件:蝶形铰链
- 理由:便于进行展开和折叠梯凳的重复作业
设计要点
构造改善和设计要点
- 考虑使用人员的身高、需作业的高度,设定梯凳高度
- 检索代码:#UL718