No.007047 浮起修正组件

发布日期: 2023-10-09

No.007047 浮起修正组件

规格

目的・动作

  • 用于将工件粗略投入固定托盘后的姿势修正。
  • 通过使用行程销,修正工件浮起的程度。
  • 修正姿势后,该组件避让以进行电路板检查。

对象工件

  • 印刷电路板
    工件规格:□115、t1.6

特点

规格・尺寸

  • 外形尺寸:W130×D130×H233
  • 气缸行程:50mm

精度・负载

  • 定位精度:±0.2

主要零件的选型依据

  • 行程销前端可拆卸。也可根据工件变更前端形状。

设计要点

主要零件的计算过程

  • 选择行程销负载
    • 电路板的板厚为1.6mm,用于校正的压紧力需7N左右⇒选择SPPL8-6。

构造制作与设计要点

  • 通过电路板的导向孔和前端锥形销进行粗略导向,再通过外形导件正确定位。
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×