No.007016 导通检查夹具
发布日期: 2023-10-07
规格
目的・动作
- 通过探针确认导通的夹具。
环境·操作性
- 基于肘夹动作的手动机构。
- 手动降下探针
对象工件
- 树脂成型产品(树脂外壳和电路板成套)
外形:W122×D60×H20
特点
规格・尺寸
- 肘夹臂开闭角度(MC01-2B):90°
- 肘夹行程(MC03-S1):17mm
- 外形尺寸:W230×D100×H219
主要零件的选型依据
- 肘夹
- 为了节省空间,使用时90°倾斜底面压紧的卧式把手型。
- 拉伸弹簧
- 操作力较小,选择弹簧常数较小的类型。
- 直线导轨
- 力矩负载较小,因此选择最适合夹具整体规格的类型。
设计要点
主要零件的计算过程
- 操作负载较小,因此选择弹簧常数较小的弹簧。
- 拉伸弹簧负载
- 计算公式:反作用力F=kx+初始张力
- 假设操作负载:F=10.335N
- 初始张力:2.35N
- 操作时的假设位移量:x=39.5mm(安装时为0mm、移动时为39.5mm)
- 活动部分重量:1.1N
- k=(F-初始张力+活动部分重量)/x=(10.335-2.35+1.1)/39.5=0.23
- 选择弹簧常数:k=0.23 N/mm
- 压缩弹簧负载
- 计算公式:反作用力F=kx
- 假设负载:F=44N(2个弹簧)
- 加压时的假设位移量:x=11mm(安装时为1mm、移动时为10mm)
- k=F/x/(2个弹簧)=44/11/2=2
- 选择弹簧常数:k=2 N/mm
构造制作与设计要点
- 采用直线导轨,使直线运动的操作稳定。
- 选择弹簧常数不会因活动部分自重而下降探针的拉伸弹簧。