No.007798 管泄漏测试
发布日期: 2023-12-21
![No.007798 管泄漏测试](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007798.png
)
规格
用途
- 对弯曲加工后的管子进行泄漏测试的夹具
动作、操作性
- 将工件插入至法兰中进行设置
- 夹在法兰和气缸活塞杆前端之间的聚氨酯橡胶在缩回气缸时被压缩,直径变大,从而夹紧工件
对象工件
- 形状种类:异径U型管
- 外形尺寸:φ42.7×t1.2[mm],φ51.7×t1.2[mm]
- 材质:SUS304
- 重量:500[g]
特长
动作规格
- 外观尺寸:W230×D119×H194[mm]
- 行程:夹紧气缸行程:20[mm](全行程)
- 负载:
- 夹紧气缸的使用压力:0.5[MPa]
- 压紧聚氨酯所需的负载:500[N]
主要零件选型理由
- 零件:气缸
- 理由:用于压缩聚氨酯
设计要点
主要零件的计算工序
- 气缸的选型
- 用于压缩聚氨酯的气缸内径(D)=φ50[mm]
气缸的活塞杆直径(d)=φ20[mm]
气缸推力(=使用压力×气缸的受压面积)
=0.5[MPa]×1649[mm²]=825[N]
气缸的负载率设定为η=0.7则
825×0.7=577.5[N]
聚氨酯(肖氏A30)采用2[mm]以上,则压紧所需的推力为(根据产品目录中的图表推测)
对φ20[mm]、长度20[mm]、截面积3.14[cm²]的聚氨酯施加500[N]的力时
会产生6.8[mm]的挠曲
此次使用的聚氨酯为截面积13.9[cm²]、长度30[mm]
按比例进行计算
13.9/3.14=4.4[倍]
6.8[mm]/4.4=1.5[mm]
长度为1.5倍
1.5[mm]×1.5=2.25[mm]
因此,判断压紧2[mm]以上时
推力500[N]已足够
- 用于压缩聚氨酯的气缸内径(D)=φ50[mm]
构造改善和设计要点
- 在两侧加工气孔,并在相反侧设置压力传感器,可确认气孔是否堵塞
- 通过变更气缸尺寸,可对应粗管
- 检索代码:#UL798