No.007073 树脂外壳压入夹具

发布日期: 2023-10-11

No.007073 树脂外壳压入夹具

规格

目的・动作

  • 树脂产品压入用夹具。

环境·操作性

  • 基于杠杆式把手操作的手动机构。

    杠杆是指硬板状或者棒状的物件,用较小的力可以移动较大的物体,也可以通过杠杆把小的运动变成大的运动。

对象工件

  • 压入物:树脂滑块
    被压入物:树脂外壳
  • 压入物外形:W50×D28×H10
    被压入物外形:W40×D5×H15
  • 压入物工件重量:3g
    被压入物工件重量:6g

特点

规格・尺寸

  • 外形尺寸:W100×D110×H166(压入时)
  • 压入滑块行程:42.2mm

精度・负载

  • 加压负载:18.5N

主要零件的选型依据

  • 拉伸弹簧
    • 选择可承受活动部位、把手负载且操作力较小的类型。

设计要点

主要零件的计算过程

  • 选择符合加压负载的弹簧
  •  拉伸弹簧负载
    • 计算公式:反作用力F=kx+初始张力
    • 假设操作负载:F=18.5N
    • 初始张力:2.94N
    • 操作时的假设位移量:x=42.2mm(安装时为10mm、加压时为32.2mm)
    • k=(F-初始张力)/x=(18.5-2.94)/42.2=0.37N/mm
    • 选择弹簧常数:k=0.37N/mm
  • 把手规格
    • 假设附加负载(手动):25N
    • 压入所需负载:100N
    • 把手比:1:4(根据以上内容)

构造制作与设计要点

  • 压入完成后,根据止动螺栓进行管理。
  • 通过1个直线导轨将止动螺栓配置在中央(考虑到力矩,调整螺栓高度后会导致作业效率降低)。
  • 选择聚氨酯滚轮,以抵消把手操作力和防止因摩擦引起的粉尘。
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×