No.007077 标签压接夹具
发布日期: 2023-10-11
![No.007077 标签压接夹具](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007077.png )
规格
目的・动作
- 通过肘式机构将标签压接在不锈钢外壳上。
环境·操作性
- 基于把手操作的手动机构。
对象工件
- 不锈钢外壳
外形:W50×D30×H19 - 标签
外形:W50×D30×t
特点
规格・尺寸
- 外形尺寸:W135×D150×H350(侧板上端)
- 活动部位行程:50mm
精度・负载
- 操作负载:27.15N
压缩弹簧和拉伸弹簧的组合。
主要零件的选型依据
- 拉伸弹簧
- 选择适合加长行程且操作力较小的类型。
设计要点
主要零件的计算过程
- 选择操作负载适中的弹簧。
- 操作力
- 操作力=压缩弹簧负载+拉伸弹簧负载=13.72+13.43=27.15N
- 压缩弹簧负载
- 计算公式:反作用力F=kx
- 假设加压负载(使用2个):13.72N
- 操作把手时的假设位移量:x=7mm(安装时为1mm、移动时为6mm)
- k=F/x/(弹簧根数)=13.72/7/2=0.98
- 选择弹簧常数:k=0.98N/mm
- 拉伸弹簧负载
- 计算公式:反作用力F=kx+初始张力
- 假设操作负载(使用2个):F=13.43N
- 初始张力:1.08N
- 操作时的假设位移量:x=74.4mm(安装时为24.4mm、行程量为50mm)
- 选择弹簧常数:k=(13.43-1.08)/74.4/2=0.083 N/mm
构造制作与设计要点
- 把手操作部分与活动部位的连接采用连杆机构。
- 可使导向轴在导轨上顺畅移动。
- 导向轴的对边宽度已使用无油衬套,以便穿过衬套内部。
- 调整底座导轨的位置后,可调整压缩弹簧负载。