No.007186 检查探针的间隔调整机构

发布日期: 2023-10-17

No.007186 检查探针的间隔调整机构

规格

目的・动作

  • 目的
    • 相对于检查垫块上不同间隔的工件,变更探针间隔进行调整。
  • 动作
    • 通过右旋螺纹和左旋反螺纹以相同程度开闭导轨上设置的板,变更探针的间距。

环境·操作性

  • 可在2mm~22mm的范围内任意调整探针的间隔。

对象工件

  • 形状:电路板
  • 规格:W240×D140mm

特点

规格・尺寸

  • 外形尺寸:W100×D180×H74mm
  • 探针调整间隔:2mm~22mm

精度・负载

  • 精度:±0.1mm
  • 探针行程:2.5mm
  • 探针负载:50gf(2/3行程)

主要零件的选型依据

  • 直线导轨
    • 存在探针接触时的负载,因此选择尽可能大的规格(使用M3螺纹时,选择规格10)。
  • 压缩弹簧
    • 消除背隙、操作力与位置固定力的平衡。

设计要点

主要零件的计算过程

  • 选择满足负载力矩的马达。
  • 选择马达
    • 条件值:
    • 马达轴容许惯性力矩:1.25×10⁻⁵ kg·m²(产品目录值)
    • 减速比:12.5
    • 总负载惯性力矩:5.8×10⁻⁴ kg·m²
      1.25×10⁻⁵×12.5>5.8×10⁻⁴,无问题。
    • t=1.0s、N=120rpm(减速比12.5)、J=5.8kg·cm²
      负载扭矩T=J×N/9.55×10⁻⁴×t,
      因此,T=5.8×120/9.55×10⁻⁴×1.0=7.3×10⁻³ N・m
    • 容许扭矩:0.98N·m
      7.3×10⁻³<0.98
      ⇒已满足条件

构造制作与设计要点

  • 采用细牙螺纹以降低操作力。
  • 采用中央为0的刻度,以直接读取间隔值。
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×