No.007212 板材进给跳动辊
发布日期: 2023-10-17
规格
目的・动作
- 通过板材进给部的浮动机构控制张力,通过调整一定张力的
进给与卷绕速度的同步使跳动辊机构处于静止状态。
环境·操作性
- 用于板状工件供给部。 薄板轧辊为手动更换。
对象工件
- 形状:板
规格:W10×t0.2mm
特点
规格・尺寸
- 跳动辊行程=100mm
- 张力=2N
精度・负载
- 跳动辊+配重总和:M=2~4N
主要零件的选型依据
- 按薄板轧辊的最大直径:D=105mm、
马达施加负载时的最大张力:F=M/2=2N的条件选择马达。
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证马达扭矩是否满足所需扭矩
- 马达所需扭矩:T=D/2×F,T=0.0525×2=0.1N•m
0.1×2(安全系数)=0.2N•m<0.29N•m=马达扭矩
⇒无问题
- 马达所需扭矩:T=D/2×F,T=0.0525×2=0.1N•m
构造制作与设计要点
- 进行紧凑配置以使跳动机构部分进入到薄板轧辊的直径范围内。
利用上下2个传感器确认跳动辊的位置,来到上面时送出置为ON,来到下面时,送出置为OFF。