No.007232 靠边(校准)机构
发布日期: 2023-10-18
规格
目的・动作
- 通过聚氨酯成形轴承使工件靠边(校准),紧贴工件压块,进行定位。
- 通过带吸盘的机械手将工件固定到本装置上(粗略位置)。
- 为了确定工件位置而采用本机构。
- 采用作业频率较少的手动式,以确认抽样情况。
环境·操作性
- 基于铝合金压纹手轮动作的手动机构。
(将旋转运动转换为直线运动)
对象工件
- 材质: 树脂
- 形状: 薄板
- 外形:W140xD165xt3mm
- 工件重量:150g
特点
规格・尺寸
- 校准行程:19.5mm(工件不同时:最大可为45mm)
- 外形尺寸:W183xD430xH136mm
精度・负载
- 所需精度:0.1mm
主要零件的选型依据
- 梯形丝杠/螺帽
- 将用于手动定位的旋转运动转换为直线运动。
- 聚氨酯成形轴承
- 为防止损伤工件而选择。
设计要点
构造制作与设计要点
- 旋转梯形丝杠以平行靠近工件的机构。
- 不使用手轮的夹紧把手,无把手,选择带固定夹的手轮。
- 靠边位置使用刻度,通过目测进行确认。
- 作业人员凭感觉确认紧固状态,以防止手轮转动过度。
- 工件规格不同时,各工件的位置也不同,因此通过刻度数值进行确认。
- 仅通过2处衬套固定座和1处导向轴前端进行导向以定位。除此之外,均加工为大孔以抵消尺寸偏差。