No.007382 激光组件的X,Y方向阶段机构
发布日期: 2024-01-04
![No.007382 激光组件的X,Y方向阶段机构](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007382.png )
规格
目的·动作
- 针对不同尺寸的工件,为了在规定的刻印位置进行标记,采用调整激光组件位置用的机构
- 通过调节螺栓,在X、Y方向对激光组件进行微调
环境·操作性
- 通过使用夹紧手柄,无需工具即可夹紧产品
- 使用时应安装盖板等遮挡物,以免激光入眼
- 需要带百叶窗的盖板
对象工件
- 尺寸:W120×D120×H10[mm]
- 材质:SUS304
- 重量:1[kg]
特征
动作规格·尺寸
- 外形尺寸:W510×D369×H400[mm]
- 调整余量:±15[mm]
精度· 负载
- 激光打标器的性能
- 工件高度:168[mm]±21[mm]
- 激光范围:120[mm]×120[mm]
平板的挠曲度 - 投光部的挠曲率应设置为平板单侧长度的1/800以下
主要零件的选型依据
- 激光打标器
- 为刻印工件而选择激光打标器
- 刻度板
- 为目测调整尺寸而选择
设计要点
主要零件的计算过程
- 检验线性导轨是否充足
- 上下均使用了相同的线性导轨,因此可计算承受最大荷重的块的负荷荷重
第2段·第3段的重心位置(中间)承受的荷重:50[N]
重心位置偏移时的荷重:103[N]
重心位置偏移的距离:230[mm]
线性导向块间距离:150[mm]
每个线性导向块承受的荷重(最大)
F=(103/4)+{103×230/(2×150)}+(50/4)=117.2[N]
线性导轨的额定荷重:Fa=3.3[kN]=33000[N]
Fa[N]>F[N],因而成立 - 检验激光用平板是否有足够的板厚
平板承受的荷重W=88[N]
铝的纵向弹性系数:E=68600[N/mm²]
从支柱到投光部中心的距离:L=144[mm]
平板截面的2次力矩:I=28800[mm⁴]
挠曲度Y=W×L³/3EI=(88×144³)/(68600×28800)
=0.13[mm]
容许挠曲率:αmax=1/800
挠曲率α=Y/800=0.13/800=1/1108<1/800
α<αmax,因而成立
- 上下均使用了相同的线性导轨,因此可计算承受最大荷重的块的负荷荷重
构造制作与设计要点
- 使微型直线导轨与X、Y轴重合,尽可能减小厚度的构造
- 无需工具即可实现调整后夹紧的构造
- 为防止刻印作业时的摆动、偏移,必须检查保持构造的刚性
- 为了使刻印焦点对准激光组件,提高了工件置台