No.007384 2中工件电气特性检测机构
发布日期: 2024-01-04
![No.007384 2中工件电气特性检测机构](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007384.png )
规格
目的・动作
- 通过探针确认电气特性的机构
- 对停止在相同检查位置的2种工件,通过移动检查头来应对
- 托盘的定位、保持机构、装载确认由搬运侧承担
环境・操作性
- 适用于2种工件从同一生产线通过时的检查机构
- 适用于在生产线布局时不希望更改检查工序位置的情况
对象工件
- 工件:电子线路板
- 尺寸:W50×D46×H11.6[mm](包括外壳尺寸)
- 重量:0.04[kg]
特征
动作规格・尺寸
- 气缸行程:25[mm]、95[mm]
- 外形尺寸:W296×L370xH252[mm]
精度· 负载
- 探针按压负重:0.3[N]
主要零件的选型依据
- 气缸
- 选择满足探针单元升降及水平驱动所需推力的气缸
设计要点
主要零件的计算过程
- 检验选择的气缸是否具备足够的推力
- 气缸(升降)
- 气缸前端重量:m1=0.67[kg]
气缸前端负载重力:F1=m1g=6.57[N]
负载率:η=0.5
探针负载重力:2.0[N](4根max)、负荷荷重仪:F =6.57 + 2.0 =8.57[N]
空气压力:P=0.4[MPa] - 气缸推力:F=ηr²π×P,由此可得
F2=0.5 x (12/2)²π×0.4=22.6[N]
F2/F = 2.6 判断为足够 - 气缸(水平驱动)
- 气缸前端重量:m2=4.81[kg]
动摩擦系数:μ=0.006
气缸前端负载重力:F3=μm2g=0.29[N]
空气压力:P=0.4[MPa]
负载率:η=1.0
气缸推力:F=ηr²π×P,由此可得
F4=1.0×(40/2)²π×0.4=502.7[N]
F5=1.0×((40/2)²π-(16/2)²π)×0.4=422.2[N](活塞杆缩回侧)
根据 F5 ≫ F3 判断为足够
构造制作与设计要点
- 可通过升降气缸的机械挡块,调整探针按压量的构造
- 为了让探针以合适的负重均匀的抵住工件,故组件整体用水平调整螺栓以保持水平平衡的构造
技术计算链接
- 薄型气缸概要