No.007509 齿轮间传递搬运
发布日期: 2024-01-18
规格
目的・动作
- 将大量的工件用短行程在齿轮间传递
- 使用上下用气缸和推送用气缸在齿轮间进行传递
- 使用手轮,可以手动变换导轨的宽度
环境・操作性
- 利用装置旁的机器人来设置,卸除工件
- 适用于细长工件的搬运
对象工件
- 铁材
- 外形尺寸:W70×D20×H180[mm]
- 材质:S45C
- 质量:1.0[kg]
特征
动作规格・尺寸
- 外观尺寸:W1650×D478×H468[mm]
- 齿轮间传递行程:25[mm]
- 工件导轨内寸范围:22~52[mm]
精度· 负载
- 气缸作用力:3045(上下用)[N]
主要零件的选型依据
- 上下・推送用气缸
- 为了举起3045[N],选定φ80的气动气缸
设计要点
主要零件的计算过程
- 上下用气缸
- 验证气缸作用力
工件质量:m1 =1.0×50个(max)=50[kg]
工件搬送支撑部位总质量:m²=100[kg]
负荷荷重:P=(50+100)×9.8=1470[N]
气缸的作用力 气缸直径:80[mm](假设选定)
活塞杆直径:25[mm]
使用圧力:0.4[MPa]
气缸效率:0.5
气缸的作用力:F=2010×(300/99(链环比))×0.5=3045[N]
F>P=3045>1470[N]
因此,判断可以使用
- 验证气缸作用力
- 推送用气缸
- 验证气缸作用力
工件质量:m1=1.0×50个(max)=50[kg]
工件搬送支撑部位总质量:m²=80[kg]
负荷荷重:P=(50+80)×9.8×0.02(滚动摩擦系数)=25.5[N]
气缸的作用力 气缸直径:80[mm](假设选定)
活塞杆直径:25[mm]
使用压力:0.4[MPa]
气缸效率:1
气缸的作用力:F=2010×1=2010[N]
F>P=2010>25.5[N]
因此,判断可以使用
- 验证气缸作用力
构造制作与设计要点
- 2处的升起链环用关节轴承链接,这样容易调整高度
技术计算链接
- 微型直线导轨・直线导轨・导轨・导轨台的特长