No.007536 超负荷减轻卷帘
发布日期: 2024-01-23
规格
目的・动作
- 用快门夹紧工件时,减轻对于工件和快门上的负荷
环境・操作性
- 使用在自动化输送机上流动的工件
对象工件
- 箱形状
特征
动作规格・尺寸
- 外形尺寸:W350×D98×H725[mm]
- 快门行程:200[mm]
精度· 负载
- 盖子的质量:1.24[kg]
主要零件的选型依据
- 盖子使用轻量的PET
- 选定可以举起盖子的气缸
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证气缸推力
气缸的拉引推力:φ20、0.4[MPa]时10.6[kg]
盖子质量1.24[kg]
气缸推力>盖子质量
构造制作与设计要点
- 盖子的轻量化
- 利用自重能只使盖子落下,让上下动作流畅