No.007586 长型工件用显微镜滑台
发布日期: 2024-01-31
规格
目的・动作
- 安装在没有滑动功能的观察用显微镜上的XY平台
- 通过使平台滑动,能够观察长尺寸工件
环境・操作性
- 干净的环境
- 测定精度粗略观察用(使用刻度尺)
对象工件
- 长尺寸物品、薄板物品
- 30×200×t5[mm]
特征
动作规格・尺寸
- X轴Y轴、各自按照交叉滚子轴承和齿条齿轮的组合可以进行调整,此外将平台设置为薄型
- X方向行程:240[mm]
- Y方向行程:70[mm]
- 把手旋转1次的移动量:39.3[mm]
- 外形尺寸:W254×D405×H59[mm]
精度· 负载
- 要求精度:±1[mm]
主要零件的选型依据
- 齿条齿轮的传送量
设计要点
主要零件的计算过程
- 将手动旋转1次把手的平台传送量设定为40[mm],作为目标值
- 齿条的间距:1.571[mm]
- 平齿轮的齿轮数:25
- 把手旋转1次的传送量:1.571×25=39.275[mm]
因此,明确目标值
构造制作与设计要点
- 为了在干净的环境中使用,防止金属的擦痕,平齿轮采用树脂制的
- 为了尽力实现加工零件的轻量化,在轻薄轻量的平台上完成