No.007599 工件加工辅助装置

发布日期: 2024-01-31

No.007599 工件加工辅助装置

规格

目的・动作

  • 使用滚珠滚轮实现重物的搬运・变换方向时减轻负荷以及效率化
  • 能够对应不同尺寸的工件

环境・操作性

  • 重型工件的手动作业(组装・目测检查等)
  • 间隔时间较长的地方(1~2分/个左右)

对象工件

  • 工件尺寸:W400×D300×H120[mm]
  • 材质:铝合金
  • 质量:7[kg]

特征

动作规格・尺寸

  • 尺寸:W1050×D589×H240[mm]
  • 升降部位行程:5[mm]

精度· 负载

  • 杠杆的操作力:用20[N]以下的力能够将工件举起、

主要零件的选型依据

  • 工件质量能够最小耐受滚珠滚轮最小接触数量(3个)
  • 工件质量+升降部位质量能够耐受翻转轴和轴承

设计要点

主要零件的计算过程

  • 工件质量:W1=7[kg]
    • 重力加速度:g=9.8[m/s²]
      施加在滚珠滚轮上的荷重:F1=W1×g/3(最小接触数量)
                         =22.9[N]
      根据滚珠滚轮的耐受荷重412[N]>F1 ,判断能够耐受
    • 升降部位:W2=55.2[kg]
      在按压方向上起作用的荷重:F2=(W1+W2)×g=609.6[N]
      施加在轴承上的荷重:F3=F2/6=101.6[N]
      根据轴承基本额定荷重:Cr=650[N]>F3 ,判断能够耐受
    • 凸轮轴承和升降台的接触点以及和翻转轴之间的水平距离(翻转角度最大值约为20°):L1=7[mm]
      杠杆长度:L2=250[mm]
      凸轮轴承的数量:n1=3
      凸轮轴承的翻转轴上负担的扭矩:
      M=F2/n1×L1=609.6/3×7=1422.4[N・mm]
      举起工件时,施加在握球上的荷重:F3
      F3=M×n1/L2=1422.4×3/250=17.1[N]<20[N]
      因此,判断满足规格

构造制作与设计要点

  • 通过链环结构,通过1个动作部位使全部的凸轮轴承同时运作
  • 因为凸轮轴承利用升降部位的自重等能够防止随意地翻转,凸轮轴承的始终端使用平面

技术计算链接

  • 线性系统的计算寿命1
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×