No.007058 摆动工作台

发布日期: 2023-10-09

No.007058 摆动工作台

规格

目的・动作

  • 使用了单纯的连杆机构和气缸的反转工作台。

对象工件

  • 树脂外壳
  • 大致工件规格:60×80×20mm

特点

规格・尺寸

  • 外形尺寸:W320×D550×H129mm

精度・负载

  • 工件重量:0.1kg

主要零件的选型依据

  • 轴承固定座
    • 采用轴承固定座,以便顺利旋转。

设计要点

主要零件的计算过程

  • 根据工件负载和所需行程选择气缸内径和气缸行程。
  • 气缸内径选型。
    • 条件值:
      工件重量MW=0.1kg
      工作台重量MT=7.9kg
      轴承的摩擦系数μ=0.05
      重力加速度g=9.8 m/s²
      使用压力P=0.4MPa
      动作负载F=μMg,F=0.05×(0.1+7.9)×9.8=3.92N
      将安全系数设为5时,选择F0=3.92×5=19.6N以上的类型

      气缸内径DO=√(1.274×F0/P),DO=√(1.274×19.6/0.4)=7.9mm
      因此,选择气缸内径大于7.9mm的类型。

  • 气缸行程选型
    • 条件値:
      旋转中心与气缸活塞杆端之间的距离(动作半径) r = 100mm
      动作角度θ=90°、
      弦长 a=2×r×sin(θ/2),a=2×100×0.707=141.4mm
      因此,选择行程大于141.4mm的类型。
  • 选型结果
    • 气缸内径:Ф20mm、行程:150mm
      采用摆动机构,因此选择单耳环型。

构造制作与设计要点

  • 将定位螺栓用作挡块,调整摆角。
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×