No.007262 传送线抽取机构
发布日期: 2023-11-15
规格
目的・动作
- 使用了线性滑轨的手动机构。
- 目测确认工件的到达。
- 抽样检查时,通过带挡块的气缸挡住并抽取工件。
环境·操作性
- 组件基座的倾斜度较小,通过自重传送工件。
对象工件
- 树脂板材
- 外形:W150×D200×H5mm
- 工件重量:210g
特点
规格・尺寸
- 线性滑轨行程:270mm
- 气缸行程:20mm
- 外形:W380×D361×H234mm
精度・负载
- 线性滑轨耐负载:310N
主要零件的选型依据
- 线性滑轨:为了满足耐负载
设计要点
主要零件的计算过程
- 选择满足所需耐负载的线性滑轨。
- 线性滑轨
- 条件值:滑轨活动侧、
安装重量P=7.9kg(约80N)、倾斜安装系数:k=4 - 所需耐负载:R=P×g×k,R=7.9×9.8×4 =309.68N
⇒选择耐负载为363N的类型。
- 条件值:滑轨活动侧、
构造制作与设计要点
- 采用带板的聚氨酯挡块以防止线性滑轨超程。
- 采用自由滚轮(利用组件的倾斜)传送工件传以降低成本。
- 已消除与其他组件盖板之间的间隙,作为安全措施。
- 通过扎带固定气缸配管,置于组件外。