No.007544 自动切割组件
发布日期: 2024-01-23
规格
目的・动作
- 适用于自动化设备的工件供给
环境・操作性
- 将供料器上流转过来的工件通过步进电机和滚珠丝杆的组合自动切割送出的结构
- 步进电机和滚珠丝杠以及直线导轨的组合组件上安装的工件支撑板上,通过供料器将工件送入
- 将送入的工件通过步进电机和滚珠丝杠驱动进行切割送出
对象工件
- 电子零件
- 尺寸:W20×D15×H10[mm]
特征
动作规格・尺寸
- 外形尺寸:W622×D115×H68[mm]
- 工件切割:1[sec/个]
- 搬运行程:100[mm]
主要零件的选型依据
- 滚珠丝杠的选定(速度)
设计要点
主要零件的计算过程
- 滚珠丝杠的速度确认
- 滚珠丝杠
容许运转速度:7500[r/min](根据容许运转速度线图) - 使用条件
最高运转速度:200[r/min](0.3[mm/sec]时)
因为在容许运转速度范围内,因此没有问题
- 滚珠丝杠
构造制作与设计要点
- 利用步进电机和直线导轨的自动切割送出构造
技术计算链接
- 滚珠丝杠的选定方法 1
- 滚珠丝杠的选定方法 2
- 线性系统的计算寿命 1