No.007563 工件维持机构
发布日期: 2024-01-30
规格
目的・动作
- 利用弹力保持工件、提高作业率
环境・操作性
- 工件通过抬起和放置进行搬运(设想搬运精度为±0.1[mm])
- 抬起和放置可以从横向保持夹紧的状态进行交接
对象工件
- 短形工件(SS400)
- 工件尺寸:W15×D16.5×H30[mm]
- 工件质量:60[g]
特征
动作规格・尺寸
- 外形尺寸:φ400×H96[mm]
精度· 负载
- 工件夹紧力:5±1[N]
- 气缸行程:20[mm]
主要零件的选型依据
- 拉伸弹簧:保持5[N]以上的弹力
- 气缸容量:容量比弹簧的弹力更大的
设计要点
主要零件的计算过程
- 拉伸弹簧
- 验证维持工件的弹簧荷重是否合适
- 临时选定拉伸弹簧(BWU6-30)
自然长:L0=30[mm]
弹簧恒数:k=0.56[N・mm]
工件夹紧时的弹簧长度:L1=34[mm]
弹力:F1=k×(L1-L0)=0.56×(34-30)=2.24[N]
工件维持力(用2根弹簧保持):F’1
F’1=F1×2(根)=2.24×2=4.48[N]
根据4<F’1<6,工件保持力OK
- 带导轨气缸
- 验证容量是否比弹簧的弹力大
- 释放工件时弹簧的长度:L2=44.5[mm]
弹簧的最大弯曲度:Lmax=20.2[mm]
(L2-L0)<Lmax,在弹簧弯曲允许的范围内
弹力:F2=k×(L2-L0)=0.56×(44.5-30)=8.12[N]
施加在气缸上的荷重:
F3=2×F2(2根弹簧的弹力)
=2×8.12=16.24[N]
气缸理论输出(拉引侧):F’3=60[N]
负荷率:η=0.5
容量:F”=F’3×η=60×0.5=30[N]
F3<F”,因此OK
构造制作与设计要点
- 没有工件弹簧也不会缩起的机械止动设置
技术计算链接
- 带导轨气缸 概要
- 线性系统的计算寿命1