No.007570 工件吸附头
发布日期: 2024-01-31
![No.007570 工件吸附头](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007570.png
)
规格
目的・动作
- 适用于自动化设备的前部结构
环境・操作性
- 将吸附的工件设置在指定位置或任意场所时,通过气缸驱动的卸料机将工件确实进行分离的结构
对象工件
- 薄片
- 尺寸:W110×D10×H1[mm]
- 工件质量:2[g]
特征
动作规格・尺寸
- 外形尺寸:W134×D128×H236[mm]
精度· 负载
- 卸料板头部质量:3.5[N]
- 卸料板头部行程:10[mm]
- 升降头质量:8.9[N]
- 升降头行程:30[mm]
- 升降部减震器行程:
设想在1〜1.5[mm]内 (弹簧恒数:1[N/mm]×2个)
主要零件的选型依据
- 气缸的容量
设计要点
主要零件的计算过程
- 卸料板用气缸的容量确认
- 气缸推力:(π×孔径62[mm]/4)×使用压力0.4[MPa]×负载率0.5
=5.65[N] > 分离工件时必要的输出:5[N]
因为在范围内没有问题
- 气缸推力:(π×孔径62[mm]/4)×使用压力0.4[MPa]×负载率0.5
构造制作与设计要点
- 为了实现从吸附头将工件分离的卸料板的结构
技术计算链接
- 微型滚珠衬套・滑动导轨・导轨・滑动台的特长
- 线性系统的计算寿命 2
- 带导轨气缸 概要