No.007590 直达高度不同的输送机移载装置
发布日期: 2024-01-31
规格
目的・动作
- 使被搬运过来的工件下降移载到别的输送机上
环境・操作性
- 通过电机滚轮驱动在移载输送机上搬运工件,之后使用气缸,工件下降,移载到下面的输送机
对象工件
- 形状:托盘
- 材质:PP
- 外形尺寸:W300×D300×H20[mm]
- 质量:1[kg]
特征
动作规格・尺寸
- 外观尺寸:W1240×D490×H807[mm]
精度· 负载
- 升降重量:294[N]
主要零件的选型依据
- 电机滚轮
- 选定能够搬运工件的
- 带锁定的气缸
- 选定能够升降工件和输送机的气缸
设计要点
主要零件的计算过程
- 电机滚轮
- 计算1个滚轮的搬运能力是否能够搬运工件
- 确认必要摩擦力
必要摩擦力F1=9.8×搬运物质量[kg]×滚动摩擦系数
=9.8×1.0×0.1=0.98[N] - 必要根数
以10m/min(167mm/s)的速度搬运,设定使用60Hz
搬运能力F2=电机滚轮启动摩擦力×0.9=78.4×0.9=70.56[N]
因为必要根数=F1/F2=0.014[根],因此使用MOR57-400-10可以搬运
- 带锁定的气缸
- 验证孔径50mm的气缸作用力是否在容许范围内
- 气缸作用力F3=负荷率η[%]×气缸面积A[mm]×使用压力P[MPa]
=0.5×1963×0.4=392.6[N]
包含工件的总质量m=30[kg]
F4=m×g=30×9.8=294[N]≦F3=392.6[N]
因此,可以使用带锁定功能的气缸
构造制作与设计要点
- 气缸的气源和电源都没有的情况下通过带锁定的气缸,能够保持工件以及升降部位
技术计算链接
- 搬运 同步带轮的选定方法
- 电机滚轮概要