No.007800 不同高度的拾放

发布日期: 2024-01-02

No.007800 不同高度的拾放

规格

用途

  • 将堆叠的树脂板传送至高度不同的输送机

动作、操作性

  • 气缸下降,吸盘碰触工件并缓冲
  • 上升的挡块启动接近传感器,气缸制动,停止在中间进行吸附
  • 吸附后气缸上升,使用单轴机器人传送至输送机

对象工件

  • 形状种类:板
  • 外形尺寸:100×120×20[mm]
  • 材质:MC尼龙
  • 重量:270[g]

特长

动作规格

  • 外观尺寸:W992×D213×H552[mm]
  • 行程:
    • 上下气缸行程:300[mm]
    • 传送单轴机器人行程:600[mm]
  • 速度:
    • 上下气缸速度:50[mm/s]
    • 传送单轴机器人速度:100[mm/s]
  • 负载:吸附工件所需的推力:2.7[N]

主要零件选型理由

  • 零件:吸盘
  • 理由:具有可吸附并提起工件的力

设计要点

主要零件的计算工序

  • 吸盘的选型
    • 参阅制造商产品目录

构造改善和设计要点

  • 考虑到中间停止时的惯性,接近传感器的安装位置采用调节式
  • 上下气缸的下降侧行程留出余量,设计成气缸的自动开关ON时可判断有无工件的位置关系
  • 检索代码:#UL800
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×