No.007310 薄片切割测试夹具
发布日期: 2023-10-23
规格
目的・动作
- 在薄片上手动确认孔状接线等切割的夹具
- 为了设备制作前测试孔状接线状态的夹具
环境・操作性
- 工件固定时,用孔状刀组件下方的固定环以保持抬起的状态
- 工件用橡胶夹紧固定
- 在孔状刀组件固定位置中使其滑动
- 降低定位环固定孔状刀组件,手动使其滑动
- 固定负重的基准设定为1.5kg(承重),通过变换重物使其容易地改变负重
对象工件
- 纸
- 外形:50×250×0.2[mm]
- 质量:7[g]
- 梁托
- 外形:50×250×3[mm]
特征
动作规格・尺寸
- 线性滑轨行程:最大180[mm]
- 孔状刀组件固定时的行程:65[mm]
- 固定时行程:115[mm]
- 外形尺寸:W240×D370×H164[mm]
精度 · 负载
- 孔状刀组件的质量:1.5[kg](重压)
主要零件的选型依据
- 孔状刀组件的重量
- 确认切割负重时也要包含组件的重量
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证孔状刀组件重量按压荷重是否妥当
- 平板:0.63[kg]
- 线性衬套:0.13[kg](2个)
- 圆棒材:0.04[kg](2个)
- 固定环:0.01[kg](2个)
- 带座轴承:0.18[kg](2个)
- 孔状刀:0.01[kg]
- 孔状刀导向轴:0.01[kg]
合计重量:1.01[kg]
重物(小):0.1[kg] 重物(大):0.2[kg]
基准 重物(小)1个 重物(大)2个
构造制作与设计要点
- 把基准重量设定为1.5[kg]重物(小)1个和重物物(大)2个,再准备重物(小)3个、重物(大)1个,最大能够变换2[kg]为止的孔状刀组件的重量
- 为了方便调整负重,准备多个孔状刀类型,也能够测试切割状态