No.007327 钢丝式卷帘

发布日期: 2024-01-02

No.007327 钢丝式卷帘

规格

目的・动作

  • 使用气动气缸开关快门
  • 为后工程内部的通道限制而使用的快门
  • 门扉导轨一侧的上升部分的限制在牵引钢丝时打开快门(试图提高作业性)。下降部分的限制为钢丝断裂时快门不要掉落到小型输送机上

环境・操作性

  • 被限制的空间中根据气缸设置的自动快门

对象工件

  • 钢材零件
  • 外形:W50×D50×H20[mm]
  • 质量:2[N]

特征

动作规格・尺寸

  • 气缸行程:10[mm]
  • 输出行程:30[mm]
  • 外形尺寸:W154×D253×H264[mm]

主要零件的选型依据

  • 气缸
    • 选定可以自动开关的快门
  • 导轨
    • 选择能够减少气缸的负荷

设计要点

主要零件的计算过程

  • 气缸
    • 快门重量:2[N]
      快门前端组件:5[N]
    • 选择水平方向能产生7[N](安全率2倍)的荷重气缸
      气缸推力=工件按压力×(输出行程/气缸行程)
              =(7[N]×2)×(30[mm]/10[mm])
              =42[N]
      从推力42[N]的气缸的目录中选定,求得圆管内径[dmm]的。
      圆管内径[dmm]=√(推力×4/(负荷率×使用压力×π))
                 =√(42[N]×4/(0.5×0.4[MPa]×π))
                 =16.35[mm]
      因此,选定φ20[mm]的气缸
  • 导轨
    • 装载导轨上的组件重量(A):5[N]
    • 气缸推力(B):80[N]
    • X轴方向的距离(La)=23.5[mm]
    • Z轴方向上的扭矩(Mx)=(A+B)xLa=1997.5[N・mm]≒2.0[N・m]
    • 导轨的静定格扭矩(To)=5.1[N・m]
      Mx<To,因此成立
      (关于Tx,TY因为几乎没有荷重,因此不要计算)

构造制作与设计要点

  • 使用钢丝和导辊,实现3倍行程
  • 气缸行程变为1/3,可省空间、省空气量
  • 使用导轨,动作变顺畅,减少负荷
  • 通过贯通开孔螺栓,可以简单地调整钢丝张力

技术计算链接

  • 薄型气缸概要
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×