No.007350 异型工件夹紧机构
发布日期: 2024-01-04
规格
目的・动作
- 即便是不规则形状的工件也可以简单的固定。
- 动作
- 1.拉回把手,锁定旋钮柱塞
- 2.旋钮柱塞解除锁定,放入工件
- 3.盖上盖板,防止工件向上移动
- 4.拉起旋钮柱塞,松开把手,固定工件
- 5.用滚花螺栓固定
- 6.焊接工件
环境・操作性
- 利用浮动结构手动夹紧结构
对象工件
- 工件:异形树脂零件(电路板)
- 外形尺寸:W43×D17×t2[mm]
- 质量:1.5[g]
特征
动作规格・尺寸
- 工件在导轨上定位,工件压入托盘通过定位销固定因此保证可以正确作业
外形尺寸:W177×D68×H77[mm]
精度· 负载
- 工件夹力:3.9[N]
主要零件的选型依据
- 压缩弹簧
- 工件夹紧荷重3.9[N]
- 拉引手轮时最大荷重为10[N]以下
设计要点
主要零件的计算过程
- 压缩弹簧
- 条件值:工件夹力 F = 3.9[N]
工件夹紧时弯力 x = 7.9[mm] - 根据计算公式:反作用力 F = kx、k = F/x = 3.9/7.9 = 0.49,
选定弹簧恒数 k = 0.49[N/mm] - 手轮拉引时最大荷重
手轮拉引时弯度15.4[mm]
F₁ = kx₁ = 0.49 x 15.4 = 7.6[N]<10[N]
- 条件值:工件夹力 F = 3.9[N]
构造制作与设计要点
- 前端夹紧部位使用浮动结构,与工件形状的误差无关,能够夹紧
- 工件固定时使用手轮,此夹紧松手
能够简单地就做到 - 夹紧面不使用定位等装置,在夹紧滚轮上使用金属轴承
- 工件夹紧荷重是安装了L字角度的U型槽,可以进行调整