No.007385 NG滑板机构

发布日期: 2024-01-05

No.007385 NG滑板机构

规格

目的・动作

  • 卡盘搬运过来的工件如为OK品,则通过输送机向下搬运。如为NG品,则通过气缸滑槽向上,从卡盘移动位置回收NG品。

环境・操作性

  • NG滑槽插入搬运装载机的移动线路的例子
  • NG品滑槽可容纳数量有限,故不能用于频繁出现NG品的用途

对象工件

  • 树脂外壳
    • 尺寸:W75×D75×H40[mm]
    • 材质:ABS
    • 重量:50[g]

特征

动作规格・尺寸

  • 外形尺寸:W610×D231×H378[mm]
  • 气缸行程:150[mm]

主要零件的选型依据

  • 气缸
    • 选择气缸,用于驱动上前接收工件
  • 不锈钢制滑行板
    • 选择,以提升滑动性

设计要点

主要零件的计算过程

  • 检验气缸是否合适
    • 气缸前端部件的荷重:12[N]
    • 直线导轨摩擦系数:0.003
    • 气缸承受的荷重F=气缸前端部件的荷重×直线导轨摩擦系数
      =12×0.003=0.036[N]
    • 计算气缸的推力Fa
    • 负荷率η:0.5
      截面积A:314[mm²]
      使用压力P:0.4[MPa]
      气缸推力Fa=负荷率×截面积×使用压力
      =η×A[mm²]×P[MPa]
      =0.5×314×0.4=62.8[N]
      Fa>F[N],因而成立(有较大余量,但所选择气缸为最小缸径)
    • 检验直线导轨的力矩是否适合
    • 直线导轨块至工件的距离:0.2[m]
      工件重量:0.05[kg]=0.05×9.8=0.49[N]
      直线导轨的容许力矩:8.8[N・m]
      直线导轨承受的力矩M
      =0.49×0.2×15(遭遇冲击的安全率)=1.47[N・m]<8.8[N・m]
    • 根据成立的大小选择合适的尺寸

构造制作与设计要点

  • 采用可通过支架对整个滑槽进行上下调整的结构,故可在现场调整滑槽的高度。此外,滑槽本身也可通过长孔调整进出位置
  • 为提升滑槽的滑行性,滑槽面上增加了带压纹的滑行板
  • 带压纹的滑行板采用点焊方式,以尽力避免凸起
  • 滑槽延伸至装置外,以便可在装置外取出NG品
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×