No.007426 移动式激光标识器
发布日期: 2023-10-27
![No.007426 移动式激光标识器](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007426.png
)
规格
目的・动作
- 移动激光刻印组件以避开工件供给和排出
- 工件上刻字后出现的灰尘用吹风机进行清扫处理
环境・操作性
- 在工件的供给和排出时采用无杆气缸移动激光刻印
- 吹风机的流量调整另外用调节器进行调整
- 为了让激光照射不要直接进入视线中,设想设置防护栏等安全配置
- 空气清扫后还有的灰尘处理设想用别的装置用吸引等方式回收
对象工件
- 工件:法兰型工件
- 材质:ABS树脂
- 外形:W200×D200×H25[mm]
- 工件质量:0.243[kg]
特征
动作规格・尺寸
- 外形尺寸:W500×D695×H173[mm]
- 水平行程:190[mm]
- 上下行程:20[mm]
精度· 负载
- 激光刻印组件:18.4[kg],底盘:5.6[kg]
主要零件的选定依据
- 气缸
- 对于激光刻印组件和底盘合并质量,选定满足所需要行程(190mm)条件的无杆气缸
- 为了配置在框架空间内选定无杆气缸
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证气缸嘴里是否能够驱动激光刻印组件
- 激光刻印+底座:m=24[kg]
重力加速度:g=9.8[m/s²]
动摩擦系数:μ=0.1
气缸受压面积:A=490[mm²]
使用压力:P=0.4[MPa]
驱动所必要的推力: F1=μmg=0.1×24×9.8=23.6[N]
考虑组件和吹风喷嘴用升降气缸处链接的配线和配管压力,负载率定为η=0.5
气缸推力: F2=PAη=0.4×490×0.5=98[N]
变为F2>F1
- 激光刻印+底座:m=24[kg]
构造制作与设计要点
- 将激光刻印头移动到工件上的指定位置能够刻字的结构
- 刻字后,工件上的灰尘采用空气吹风器进行清扫
技术计算链接
- 直线系统的寿命计算2
- 薄型气缸概要