No.007435 齿条&齿轮搬运装置

发布日期: 2024-01-10

No.007435 齿条&齿轮搬运装置

规格

目的・动作

  • 为了将工件切割为一定的尺寸的推送结构

环境・操作性

  • 通过步进机电驱动,采用齿条和齿轮组合机构
  • 通过脉冲控制可以将工件切割为一定的尺寸

对象工件

  • 树脂片:W80×D150×t0.5~1.0[mm]

特征

动作规格・尺寸

  • 装置外形:W240×D166×H135[mm]
    动作行程:150[mm]

精度· 负载

  • 定位精度±0.5[mm]

主要零件的选定依据

  • 选择能运送一定尺寸工件的齿条和齿轮组合以及电机

设计要点

主要零件的计算过程

  • 验证电机扭矩和导轨是否能对应负载
    • 确认电机负载扭矩
      <条件值>
    • 电机齿轮径 D=12[mm]、摩擦系数 μ=0.3、齿轮效率 η=0.85、
      电机质量 MM=0.26[kg]、电机扭矩 TM=0.2[N・m]、
      操作台质量 MT=0.2[kg]、工件质量 MW=0.02[kg]、
      导轨的容许力矩 MC=52.1[N・m]
    • 负载扭矩 T=F×D/(2×η)得出
      T=μ×(MT+MM+MW)×g×D/(2×η)=0.3×0.48×9.8×0.012/(2×0.85)
    •     ≒0.00997[N・m]

  • 电机扭矩TM=0.2[N・m]
    0.00997[N・m]<0.2[N・m]
    ⇒没问题
  • 确认导轨负载力矩
  • 从导轨到操作台重心的距离 L=0.03[m]
    移动时导轨负载力矩荷重 M为,
    M=L×(MT+MM+MW)×g=0.03×0.48×9.8=0.141[N・m]<MC=52.1[N・m]
    ⇒没问题

构造制作与设计要点

  • 搬运机构采用齿条和齿轮的组合机构
  • 材质选择铝制品通过轻量构造减轻对驱动部位的负载

技术计算链接

  • 线性系统的寿命计算 2
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×