No.007532 滑动切断机构
发布日期: 2024-01-18
![No.007532 滑动切断机构](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007532.png
)
规格
目的・动作
- 为了将通过送料器将连续被押出的工件不被划伤,进行切割送出
环境・操作性
- 送料器提供工件,用接近传感器感知
- 板材滑动,切割出的工件用光电感应器感知
- 工件用吸附手臂进行搬运
对象工件
- 薄型圆盘状工件
- 材质:SS400
- 尺寸:φ25×t3[mm]
- 质量:0.012[kg]
特征
动作规格・尺寸
- 外形尺寸:W237×D120×H183[mm]
- 气缸行程:30[mm]
精度· 负载
- 荷重:5.0[N]左右
主要零件的选型依据
- 气缸容量
- 滑动必要的力
设计要点
主要零件的计算过程
- 气缸容量
- 气缸推力
气缸的推力:F[N]
气缸直径:D=φ8.0[mm]
活塞杆直径:d=φ4.0[mm]
使用圧力:P=0.4[MPa]
气缸效率:η=0.5
F=π/4×(D²-d²)×P×η=π/4×(8²-4²)×0.4×0.5=7.5[N]
滑动必要的力:5.0[N]<F=7.5[N]
- 气缸推力
构造制作与设计要点
- 通过缓慢地诱导使工件不被划伤的滑动结构
- 为了在工件到达时不要上浮,托盘进行了防上浮措施
技术计算链接
- 线性系统的计算寿命1
- 线性系统的计算寿命2
- 薄型气缸 概要