No.007582 轴承两侧插入夹具
发布日期: 2024-01-31
![No.007582 轴承两侧插入夹具](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007582.png
)
规格
目的・动作
- 自动将轴承从两侧插入
- 1个气缸2个同时插入
对象工件
- 树脂轴承
- 外形尺寸:外径φ26×内径φ10×t9[mm]
特征
动作规格・尺寸
- 外形尺寸:W328×D100×H120[mm]
- 气缸行程:75[mm]
精度· 负载
- 插入负重:500[N]以上
主要零件的选型依据
- 选定满足插入负重的气缸
设计要点
主要零件的计算过程
- 确认气缸推力是否满足插入负重
- 气缸推力:负载率×使用压力×气缸受压面积
=0.7×0.5[Mpa]×π/4×50²[mm]
=686.9[N] - 工件插入负重:500[N]
686.9[N]>500[N],因此可以压入
- 气缸推力:负载率×使用压力×气缸受压面积
构造制作与设计要点
- 轴承支撑块和销支撑块的平面度很重要
技术计算链接
- 线性系统的计算寿命1
- 线性系统的计算寿命2