No.007609 高速高精度切割组件

发布日期: 2024-01-31

No.007609 高速高精度切割组件

规格

目的・动作

  • 将工件切割为指定的尺寸
  • 使用电机和链环将翻转运动转换为直线运动

环境・操作性

  • 通过别的组件利用滚轮提供工件
  • 工件的指定尺寸变更时,工件的供给速度变更
  • 上死点、下死点通过连结棒能够进行位置的调整
  • 刀具周围另外设置安全罩

对象工件

  • 长尺寸海绵垫
  • 工件尺寸:D5.5×H3.6[mm]

特征

动作规格・尺寸

  • 外形尺寸:W242×D349×H357[mm]
  • 切割行程:32[mm]
  • 切割次数:40[次/min]以上

精度· 负载

  • 刀刃的振动:±0.2[mm]以下

主要零件的选型依据

  • 电机减速机
    • 选定合适的电机减速比

设计要点

主要零件的计算过程

  • 验证电机的减速比
    • 切割次数:40[次/min]=必要减速机输出轴翻转数:40[rpm]
    • 电机输出轴翻转数 50[Hz]=1300[rpm] 60[Hz]=1550[rpm]
      在翻转数较低为50[Hz]时选定
      电机输出轴翻转数/必要减速机输出轴翻转数
      =1300[rpm]/40[rpm]=32.5
      因为减速比为32.5以下,因此根据目录,选定减速比为30
      实际减速机输出轴翻转数为
      50[Hz]时 1300[rpm]/30=43.3[rpm]
      60[Hz]时 1550[rpm]/30=51.6[rpm]
      能够翻转

构造制作与设计要点

  • 使用关节轴承连结棒,可以调整上死点及下死点的位置

技术计算链接

  • 线性系统的计算寿命1
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×