No.007628 皮带夹紧传送
发布日期: 2024-01-31
![No.007628 皮带夹紧传送](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007628.png
)
规格
用途
- 加大传送部材与工件的接触面积以防止工件打滑,从而实现切实传送
动作、操作性
- 在2个带轮间的同步齿形带和安装在皮带中间的辊子之间,插入薄片工件,然后降低辊子夹持工件,通过驱动皮带传送工件
对象工件
- 形状种类:薄片状
- 外形尺寸:W50×t0.05[mm]
- 材质:聚乙烯
特长
动作规格
- 外观尺寸:W545×D200×H397[mm]
- 行程:夹持气缸行程:30[mm]
- 负载:轧辊上下组件的重量:8.6[kg]
主要零件选型理由
- 零件:气缸
- 理由:选择可使轧辊上下动作的容量
设计要点
主要零件的计算工序
- 气缸输出的探讨
- 轧辊上下组件的重量:F1=8.6[kg]×9.8=84.28[N]
- 气缸的使用压力:0.4[MPa]
- 气缸的伸缩侧推力:F0=241[N](参阅产品目录)
- 负载率η=0.5
- 气缸输出:F2=F0×η=241×0.5=120.5[N]
- 安全系数:F2/F1=120.5/84.28≈1.4
因此可以使用
构造改善和设计要点
- 夹持点的单侧为金属辊,将另一侧设计成同步齿形带可减小夹持点压力(减小对工件的损伤)
- 通过调整从动侧同步齿形带的位置,可改变皮带张力,从而变更轧辊与工件的接触角度
- 检索代码:#UL628