No.007627 微加压磨损夹具
发布日期: 2024-01-31
![No.007627 微加压磨损夹具](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007627.png
)
规格
用途
- 在对工件施加受控的微弱压力的同时,摩擦对象物体,使其磨损的夹具
动作、操作性
- 使用千分尺旋钮改变压缩弹簧的长度,从而调整负载
- 在保持施加在工件上的负载的状态下,通过单轴机器人的往复运动使工件前端与支承板摩擦,以使其磨损
对象工件
- 形状种类:圆柱状
- 外形尺寸:Φ4×L15[mm]
- 材质:聚缩醛
- 重量:0.2[g]
特长
动作规格
- 外观尺寸:W304×D198×H220[mm]
- 行程:
- 千分尺旋钮的使用行程:5[mm]
- 压缩弹簧的挠曲量:6.5~13.5[mm]
- 单轴机器人的行程:50[mm]
- 工件磨削量:2[mm]
- 负载:工件压紧负载:1±0.35[kg]
主要零件选型理由
- 零件:压缩弹簧
- 理由:选择适用于压紧工件的弹簧
设计要点
主要零件的计算工序
- 压缩弹簧的选型
- 需施加在工件上的负载:1.0±0.35[kg]:0.65~1.35[kg]
- 千分尺旋钮的使用行程:6.5[mm]
- 负载和行程所需的弹簧常数:0.5[kg]/6.5[mm]=0.077[kg/mm]
因此,选择0.1[kg/mm]的弹簧 - 根据夹具的结构和尺寸,在产品目录中选择WL6-25
- 最小挠曲量:6.5[mm] 初始负载:0.65[kg]
- 最大挠曲量:13.5[mm] 最大负载:1.35[kg]
- 负载范围:0.65~1.35[kg]
- 需施加在工件上的负载在负载范围内,因此可以使用
构造改善和设计要点
- 使用单轴机器人,可进行0~50[mm]的滑动行程范围和速度调整(最高速度:100[mm/sec])
- 工件磨损时,压紧位置会改变,因此使用弹簧和直线导轨追随工件
- 检索代码:#UL627