No.007645 薄型简易手动3轴组件

发布日期: 2024-02-20

No.007645 薄型简易手动3轴组件

规格

用途

  • 旋转手轮,调整水平、垂直方向的工作台位置

动作、操作性

  • 使用带握柄手轮,操作简便

特长

动作规格

  • 外观尺寸:W754×D801×H313[mm]
  • 行程:
    • 水平方向行程(左右):±100[mm]
    • 水平方向行程(前后):±20[mm]
    • 垂直方向行程:±20[mm]
  • 负载:垂直耐负载:1000[N]

主要零件选型理由

  • 零件:辐式手轮
  • 理由:选择带握柄的产品,便于进行各工作台的活动操作

设计要点

构造改善和设计要点

  • 考虑负载和行程的斜楔的倾斜
  • 导板的滑动面精度
  • 导向轴的平行度
  • 水平方向的滑板考虑滑动性和垂直负载,采用不使用整个面进行支承的形状
  • 检索代码:#UL645
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×